商品詳細

薄形平行ハンド

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド

形番
HLC-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

リニアガイドの薄形ロングストロークを実現し、リニアガイド採用により、耐久性を向上しました。
仕様に合わせた豊富なバリエーションをご用意しています。
【動作ストローク】
標準:20・30・40・50・60・70mm
ロングストローク1:60・80・100・120・140mm

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【薄形、大きな開閉ストローク】
薄形・高トルクのダブルピストン方式を採用し実現。

【高剛性】
リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性を実現。

【豊富なバリエーション】
全6サイズ、11種ストロークをご用意。
用途に合わせた選択が可能。

【取り付け】
正面貫通穴で取付を用意。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

形番 名称 バリエーション2チューブ内径接続口径 備考
HLC-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)Φ8×2,Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2M3, M5
HLC-P40複動形(二次電池製造工程向け商品)Φ8×2,Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2,Φ25×2,Φ30×2M3, M5
HLC-※-L1-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)ロングストローク1Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ30×2M3, M5
HLC-※-L1-P40複動形(二次電池製造工程向け商品)ロングストローク1Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ30×2M3, M5

商品一覧へ戻る