商品詳細

幅広平行ハンド

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 小形幅広平行ハンド

形番
HMF-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

全高が低く兼用範囲の広い幅広平行ハンドです。
【動作ストローク】
標準:30・40・50・70・100mm
ロングストローク:60・80・100・120・160・200mm

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【小形・軽量・コンパクト】
全高が低く、限られた空間を有効利用。
ボディはシンプルなコンパクト設計で実現。

【パワフルな把持力】
ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現。

【ロングストローク】
爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。

【開閉確認スイッチ】
2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。

形番 名称 サイズチューブ内径接続口径 備考
HMF-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-P40複動形(二次電池製造工程向け商品)Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-※-L1-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)ロングストローク1Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-※-L1-P40複動形(二次電池製造工程向け商品)ロングストローク1Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-※-L2-P4複動形(二次電池製造工程向け商品)ロングストローク2Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8
HMF-※-L2-P40複動形(二次電池製造工程向け商品)ロングストローク2Φ16×2, Φ20×2, Φ25×2, Φ32×2, Φ40×2M5, Rc1/8

商品一覧へ戻る