商品詳細
チャック
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 三方爪ベアリングチャック
- 形番
- CKG-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ベアリング機構の3方爪チャックです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【高精度・滑らか動作】
スライド部にクロスローラガイド採用で高精度、滑らか作動を実現。
【耐環境性向上】
ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上。
【開閉確認スイッチ】
2 ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CKG-P4 | 複動形(二次電池製造工程向け商品) | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-P40 | 複動形(二次電池製造工程向け商品) | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-※-O-P4 | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池製造工程向け商品) | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-※-O-P40 | 単動形(常時開:ノーマルオープン)(二次電池製造工程向け商品) | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-※-C-P4 | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池製造工程向け商品) | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-※-C-P40 | 単動形(常時閉:ノーマルクローズ)(二次電池製造工程向け商品) | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示