商品詳細
空気用圧力センサ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ デジタル圧力センサ
- 形番
- PPX-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
□30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力スイッチです。
圧力の(現在値)と(設定値)を同時に確認できる2画面表示や、3色表示、設定内容コピー機能、3つのモード設定など使い易さと高機能を満載したデジタル圧力センサです。
IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【2画面表示によるダイレクト設定】
現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示。
現在圧力を見ながらサブ画面の設定圧力の変更が可能。

【IO-Linkで工場全体をオートメーション化】
IO-Link対応で、パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能。
圧力の見える化、集中管理に最適です。

【低消費電力】
従来品より、通常時で14%の電力削減。
エコモードを使うと最大で50%の削減が可能。

【コピー機能】
複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピー可能。
工数低減と設定ミスを防止。

| 形番 | 名称 | 圧力レンジ(MPa) | 接続口径(R,NPT,G) | アナログ出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PPX-R01 | 低圧用(二次電池製造工程向け商品) | -0.1~0.1 | 1/8, (M5) | - | |
| PPX-R10 | 高圧用(二次電池製造工程向け商品) | -0.1~1.0 | 1/8, (M5) | - | |
| PPX-R01※H | 低圧用(高機能タイプ)(二次電池製造工程向け商品) | -0.1~0.1 | 1/8, (M5) | 4-20mA/1-5V | |
| PPX-R10※H | 高圧用(高機能タイプ)(二次電池製造工程向け商品) | -0.1~1.0 | 1/8, (M5) | 4-20mA/1-5V |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示