商品詳細
電空レギュレータ
二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ デジタル電空レギュレータ
- 形番
- EVD-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形・高機能な電空レギュレータです。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

【デジタル表示器付】
制御状態が一目でわかるデジタル表示器搭載。
【モジュール接続】
フィルタ・レギュレータとモジュール接続可能。

【高精度・高応答】
リニアリティ:±0.3%F.S.
ヒステリシス:0.5%F.S.
応答性:0.2sec
【プリセット入力機能】
本体に8chまでの圧力を記憶させ、外部信号で切換可能。
【ダイレクトメモリ機能】
外部からの入力信号不要。
製品の操作キーで2次側圧力を自由に調整可能。
| 形番 | 名称 | 最大流量(L/min) | 圧力レンジ(kPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| EVD-1000-P4 | ~400ℓ/min(二次電池製造工程向け商品) | 60~400 | 0~900 | |
| EVD-1000-P40 | ~400ℓ/min(二次電池製造工程向け商品) | 60~400 | 0~900 | |
| EVD-3000-P4 | ~1500ℓ/min(二次電池製造工程向け商品) | 700~1500 | 0~900 | |
| EVD-3000-P40 | ~1500ℓ/min(二次電池製造工程向け商品) | 700~1500 | 0~900 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示