商品詳細
ローラーギアカムユニット
ローラーギアカムユニット 扁平タイプ
- 形番
- RGID・RGCD
2020/3/31販売終了
【販売終了品】
代替商品:ローラーギアカムユニット テーブルタイプ RGIT・RGCTシリーズ
ローラギアカムを採用したインデックスユニットです。
スタンダード、テーブルタイプより多分割の割出しが可能です。
スタンダード、テーブルタイプより大口径な中空出力軸です。
- 業種

【多分割可能】
テーブルタイプでは不可能な多分割のインデックステーブルが可能。
軸間距離は200mmと250mmの2サイズをご用意。
【カム駆動の特長であるすぐれた3つの特性】
同期特性:機械的なモーションコントロールが可能。
運動特性:カム曲線により高速でも停止時のショックの吸収可能。
繰り返し特性:長期にわたる安定動作を実現。
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- メカインデックス
- ローラーギアカムユニット
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示