商品詳細
吊り下げ式
バランサユニット
- 形番
- BBS
【軽い操作力・高い操作性】
最大285kgの重量物を、わずかな力で操作が可能。
重量物を扱う作業場で、作業者の安全性を確保。
従来のインチングのような固い動きではなく、人の手に近い感覚で重量物を搬送可能。
【ワークが変わっても調整いらず】(BBS-Aタイプ)
面倒な調整をしなくても、ボタン1つで最適な状態に切替。
【スイッチを切り替えるだけで簡単にバランス】(BBS-Oタイプ)
治具、ワークに合わせて、1回調整するだけ。
使用時はスイッチを切り替えるだけでスタンバイ可能。
【安全面に配慮したブレーキを標準装備】
万が一、エア源が切れた場合でも、ワークの落下や復帰後の跳ね上がりの発生を防ぐブレーキ装備。
【オールエア方式にも対応】
電気を必要としないオールエア方式に対応可能。
防爆を求められる雰囲気でも使用可能。
形番 | 名称 | シリンダ内径 | 標準ストローク | 備考 |
---|---|---|---|---|
BBS-A | 自動調圧式 | φ50, φ63, φ80, φ100 | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 | |
BBS-O | 固定調圧式 コントロールボックス別体式 | φ50, φ63, φ80, φ100 | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 | |
BBS-OB | 固定調圧式 コントロールボックス一体式 | φ50, φ63, φ80, φ100 | 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 |
- 検索条件
- 形番
- B
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示