商品詳細

専用流体用電磁弁

油用直動式2ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)

形番
FLB・GFLB

2023/12/28販売終了

【販売終了】
代替商品:FFB・FFGシリーズ

油用の直動式電磁弁です。粘性流体に対応した機構で粘度50mm^2/S以下の油に対応しています。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【油対応】
粘性流体使用時も確実な開閉が可能で油制御に最適。

【低消費電力】
低ワットコイルを採用。

形番 名称 サイズオリフィス(mm)接続口径 備考
FLB212ポート・NC形22mm幅Φ1, 2Rc1/82023/12/28
販売終了
FLB312ポート・NC形28mm幅Φ3, 4, 5Rc1/8, 1/42023/12/28
販売終了
FLB412ポート・NC形34mm幅Φ4, 5, 7, 10Rc1/4, 3/8, 1/22023/12/28
販売終了
FLB512ポート・NC形40mm幅Φ4, 5, 7, 10Rc1/4, 3/8, 1/22023/12/28
販売終了

商品一覧へ戻る