商品詳細
専用流体用電磁弁
油用直動式2ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FLB・GFLB
2023/12/28販売終了
【販売終了】
代替商品:FFB・FFGシリーズ
油用の直動式電磁弁です。粘性流体に対応した機構で粘度50mm^2/S以下の油に対応しています。
- 業種

【油対応】
粘性流体使用時も確実な開閉が可能で油制御に最適。
【低消費電力】
低ワットコイルを採用。
| 形番 | 名称 | サイズ | オリフィス(mm) | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLB21 | 2ポート・NC形 | 22mm幅 | Φ1, 2 | Rc1/8 | 2023/12/28 販売終了 |
| FLB31 | 2ポート・NC形 | 28mm幅 | Φ3, 4, 5 | Rc1/8, 1/4 | 2023/12/28 販売終了 |
| FLB41 | 2ポート・NC形 | 34mm幅 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | 2023/12/28 販売終了 |
| FLB51 | 2ポート・NC形 | 40mm幅 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4, 3/8, 1/2 | 2023/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示