商品詳細

専用流体用電磁弁

圧縮空気用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)

形番
FAB・GFAB・FAG・GFAG

2023/12/28販売終了

【販売終了】
代替商品:FFB・FFGシリーズ

圧縮空気用の直動式電磁弁です。アルミボディの採用で軽量、コンパクト、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。

業種
  • 歯科医療装置

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【軽量、コンパクト】
アルミボディを採用して検量化を実現、薄形コイルのコンパクト設計。

【低消費電力】
低ワットコイルを採用。

形番 名称 サイズオリフィス(mm)接続口径 備考
FAB112ポート・NC形18mm幅Φ1, 1.5M52023/12/28
販売終了
FAB212ポート・NC形22mm幅Φ1.5, 2Rc1/82023/12/28
販売終了
FAB312ポート・NC形28mm幅Φ2, 3, 5Rc1/8, 1/42023/12/28
販売終了
FAB412ポート・NC形34mm幅Φ3, 4, 7Rc1/4, 3/82023/12/28
販売終了
FAB512ポート・NC形40mm幅Φ4, 5, 7, 10Rc3/8, 1/22023/12/28
販売終了
FAB322ポート・NO形28mm幅Φ2, 3, 5Rc1/8, 1/42023/12/28
販売終了
FAB422ポート・NO形34mm幅Φ3, 4, 7Rc1/4, 3/82023/12/28
販売終了
FAB522ポート・NO形40mm幅Φ4, 5, 7Rc1/4, 3/82023/12/28
販売終了
GFAB2ポート・マニホールド---2023/12/28
販売終了
FAG113ポート・ユニバーサル18mm幅Φ0.81.5M52023/12/28
販売終了
FAG213ポート・ユニバーサル22mm幅Φ1, 2Rc1/82023/12/28
販売終了
FAG313ポート・ユニバーサル28mm幅Φ1.5, 2, 3Rc1/8, 1/42023/12/28
販売終了
FAG333ポート・NC加圧形28mm幅Φ1.5, 2, 3Rc1/8, 1/42023/12/28
販売終了
FAG413ポート・ユニバーサル34mm幅Φ2, 3, 4Rc1/4, 3/82023/12/28
販売終了
FAG433ポート・NC加圧形34mm幅Φ2, 3, 4Rc1/4, 3/82023/12/28
販売終了
FAG513ポート・ユニバーサル40mm幅Φ2, 3, 4Rc1/4, 3/82023/12/28
販売終了
GFAG3ポート・マニホールド---2023/12/28
販売終了

商品一覧へ戻る