商品詳細

専用流体用電磁弁

圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

形番
EXA・GEXA

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。

業種
  • 歯科医療装置
  • 検査
  • 治具関連

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【低消費電力】
消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載、PCダイレクト駆動が可能。

【大流量】
パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量を制御。

【小形・軽量】
大流量対応ダイアフラムと継手内蔵により小形化、樹脂製ボディにより軽量化。

【ユニット化】
マニホールド、エアユニットCXUへの搭載により機器の集積化に対応。

形番 名称 接続口径使用圧力(MPa) 備考
EXA-C※樹脂ボディワンタッチ継手付Φ6, Φ8, Φ10, Φ12ワンタッチ継手付0.01~0.7
EXA-※Aアルミボディ ねじ込み接続Rc1/4, 3/80.01~0.7

商品一覧へ戻る