商品詳細
専用流体用電磁弁
水用直動式2・3ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FWB・FWG・GFWB・GFWG
2023/12/28販売終了
【販売終了】
代替商品:FFB・FFGシリーズ
水用の直動式電磁弁です。高耐食材料の採用で耐久性が高く、軽量、コンパクト、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。
- 業種
- 滅菌装置
- 内視鏡関連装置
- 歯科医療装置
- 理化学分析装置
【耐腐食性】
高耐食材料の採用により信頼性、耐久性が向上。
【低消費電力】
低ワットコイルを採用。
形番 | 名称 | サイズ | オリフィス(mm) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FWB21 | 2ポート・NC形 | 22mm幅 | Φ1, 2 | Rc1/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FWB31 | 2ポート・NC形 | 28mm幅 | Φ3, 4, 5 | Rc1/8、1/4 | 2023/12/28 販売終了 |
FWB41 | 2ポート・NC形 | 34mm幅 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4、3/8、1/2 | 2023/12/28 販売終了 |
FWB51 | 2ポート・NC形 | 40mm幅 | Φ4, 5, 7, 10 | Rc1/4、3/8、1/2 | 2023/12/28 販売終了 |
FWB32 | 2ポート・NO形 | 28mm幅 | Φ3, 4, 5 | Rc1/8、1/4 | 2023/12/28 販売終了 |
FWB42 | 2ポート・NO形 | 34mm幅 | Φ4, 5, 7 | Rc1/4、3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FWB52 | 2ポート・NO形 | 40mm幅 | Φ4, 5, 7 | Rc1/4、3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
GFWB | 2ポート・マニホールド | - | - | - | 2023/12/28 販売終了 |
FWG21 | 3ポート・ユニバーサル | 22mm幅 | Φ1 | Rc1/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FWG31 | 3ポート・ユニバーサル | 28mm幅 | Φ1.5 | Rc1/8、1/4 | 2023/12/28 販売終了 |
FWG41 | 3ポート・ユニバーサル | 34mm幅 | Φ2 | Rc1/4、3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
FWG51 | 3ポート・ユニバーサル | 40mm幅 | Φ3 | Rc1/4、3/8 | 2023/12/28 販売終了 |
GFWG | 3ポート・マニホールド | - | - | - | 2023/12/28 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医療・分析
- 歯科医療装置
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示