商品詳細

ローラーギアカムユニット

ローラーギアカムユニット ベーシックタイプ

形番
RGIB

2022/9/30販売終了

【販売終了】
ローラギアカムを採用したインデックスユニットです。
テーブルタイプと同じ大口径の中空出力軸で、出力軸中心に中空固定軸があります。

業種

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【カム駆動の特長であるすぐれた3つの特性】
同期特性:機械的なモーションコントロールが可能。
運動特性:カム曲線により高速でも停止時のショックの吸収可能。
繰り返し特性:長期にわたる安定動作を実現。

【シンプルで薄い】
軸間距離は250mmの1サイズ。
テーブルタイプに比べて薄形設計。

形番 名称 軸間距離(mm) 備考
RGIBインデックス2502022/9/30
販売終了
旧カタログ
RGIBインデックス350, 4502014/3/31
販売終了
旧カタログ

商品一覧へ戻る