商品詳細
集塵用機器
操作用ボックス形多連式電磁弁(パルスジェット制御用2ポート電磁弁)
- 形番
- PJVB
【耐環境性】
保護構造IP64相当のBOX
【コンパクト】
2連~12連に対応、コンパクトにユニット化。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | オリフィス径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PJVB-6-3 | - | Rc1/8 | Φ3 | |
| PJVB-8-3 | - | Rc1/4 | Φ3 | |
| PJVB-8-5 | - | Rc1/4 | Φ5 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示
Japan
商品詳細
集塵用機器
【耐環境性】
保護構造IP64相当のBOX
【コンパクト】
2連~12連に対応、コンパクトにユニット化。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | オリフィス径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PJVB-6-3 | - | Rc1/8 | Φ3 | |
| PJVB-8-3 | - | Rc1/4 | Φ3 | |
| PJVB-8-5 | - | Rc1/4 | Φ5 |