商品詳細
集塵用機器
防爆形パイロット式2ポート電磁弁
- 形番
- PDVE4
【防爆対応】
d2G4耐圧防爆構造により防爆エリアでの使用が可能。
【接続口径バリエーション】
20A~50Aまでをラインアップ。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PDVE4-20A | NC形 | Rc3/4 | |
| PDVE4-25A | NC形 | Rc1 | |
| PDVE4-40A | NC形 | IN:Rc11/4, OUT:φ48 | |
| PDVE4-40-RC | NC形 | Rc11/4 | |
| PDVE4-50A | NC形 | Rc2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示