商品詳細
集塵用機器
パルスジェットバルブ
- 形番
- PD2・PDV2・PD3・PDV3
【高耐久】(PD3・PDV3シリーズ)
ウレタンダイアフラムタイプはスプリングレスで摩耗防止構造を採用による高耐久を実現。
【メンテナンス性】(PD3・PDV3シリーズ)
ウレタンダイアフラムタイプは一体成型で交換も容易。
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PD3 | エアオペレート形 | Rc3/4~3 | |
| PD2-50A | エアオペレート形 | Rc2 | |
| PDV3 | 電磁弁搭載形 | Rc3/4~3 | |
| PDV2-50A | エアオペレート形 | Rc2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示