商品詳細
自動散水制御機器
自動散水コントローラ
- 形番
- RSC
一部バリエーション販売終了
散水用電磁弁制御用のコントローラです。施設園芸からゴルフ場、施設緑化まで様々な用途でお使いいただけます。ソーラータイプ、商用電源、乾電池など用途に応じた電源に対応できます。
- 業種
- コントローラ
![](../../src/product_img/product_img_811_ur8r_large.jpg)
【バリエーション】
ソーラタイプ、商用電源、乾電池と用途に合わせた電源を選択可能。
形番 | 名称 | チャンネル数 | 備考 |
---|---|---|---|
RSC-S5 | ソーラー(太陽電池)タイプ | 6CH | |
RSC-G | 商用電源タイプ | 6CH | |
RSC-1WP | 乾電池タイプ | 1CH | |
RSC-2WP | 乾電池タイプ | 2CH | |
RSC-S5-DP | 自動散水コントローラ(間断散水形) | 2016/4/30 販売終了旧カタログ | |
RSC-S5-※DP | 商用電源タイプ | 2011/9/30 販売終了旧カタログ | |
RSC-W-2WP | 無線散水コントローラ | 2019/12/27 販売終了旧カタログ | |
RSC-W-P | 中継器 | 2019/12/27 販売終了旧カタログ | |
RSC-W-M | 中央制御機 | 2019/12/27 販売終了旧カタログ | |
RSC-2WP-AN | インターネットオプション | 2019/12/27 販売終了旧取扱説明書 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示