商品詳細
パラレルカムユニット
パラレルカムユニット スタンダードタイプ
- 形番
- PCIS・PCOS
一部バリエーション販売終了
パラレルカム機構のインデックスユニットです。
1~8分割の割出が可能で、チェーンコンベアのピッチ送りに最適です。
※オプションTE減速機は販売終了となります。
- 業種
【長ピッチ送りに最適】
入出力軸が平行であり、1,2,3,4分割という割出数の少ない分割に適したユニット。
コンベア、ロールフィーダの長ピッチ送り駆動に威力を発揮。
【オシレートカム操作可能】
振り角45°までのオシレートカム操作が可能。
【選べる取付姿勢】
ハウジング6面すべてに取付タップがあり、据付姿勢は6姿勢。
形番 | 名称 | 軸間距離(mm) | 備考 |
---|---|---|---|
PCIS | インデックス | 40, 50, 63, 80, 100, 125 | |
PCOS | オシレート | 40, 50, 63, 80, 100, 125 | |
PCIS | インデックス | 160, 200, 250 | 2022/9/30 販売終了 |
PCOS | オシレート | 160, 200, 250 | 2022/9/30 販売終了 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示