商品詳細
自動散水制御機器
自動散水用樹脂製電磁弁
- 形番
- GSV2
緑化散水から農業用の液肥、養液の制御にも使える樹脂製電磁弁です。工具不要で簡単に配管施工ができるユニオン接続です。
- 業種
- 電磁弁
【配管施工性向上】
シールテープ・ねじ込み作業不要のユニオン接続で工数削減、不具合リスクも低減。
【信頼性】
防水性モールドコイル採用により信頼性向上。
【信頼性】
パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動。
【液肥・養液対応】
樹脂ボディの採用で金属成分の溶出をきらう液肥、養液の制御も可能。
形番 | 名称 | 使用圧力範囲(MPa) | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
GSV2-20U | - | 0.03~0.75 | 20Aユニオン接続 | |
GSV2-25U | - | 0.03~0.75 | 25Aユニオン接続 | |
GSV2-40U | - | 0.03~0.75 | 40Aユニオン接続 | |
GSV2-50U | - | 0.03~0.75 | 50Aユニオン接続 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示