商品詳細
乾燥エア用電磁弁
ドライエア用直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- AB・GAB・AG・GAG-Z
大気圧露点-60℃のドライエアから窒素ガス等の不活性ガスまで使える高耐久の直動電磁弁です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_716_3Lf6_large.jpg)
【高耐久】
コイルの整流化と摺動部の摩耗対策によりドライエア、不活性ガスでも高耐久。
【バリエーション】
ボディ材質(黄銅、ステンレス)、シール材質(ニトリルゴム、フッ素ゴム、EPDM)の選択が可能。
【コンパクト】
マニホールドにも対応して配管の省スペース化が可能。
形番 | 名称 | 切替区分 | 接続口径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AB31-Z | 2ポート単体バルブ | NC形 | Rc1/8, 1/4 | |
AB41-Z | 2ポート単体バルブ | NC形 | Rc1/4, 3/8 | |
GAB-Z | マニホールド | - | - | |
AG3※-Z | 3ポート単体バルブ | ユニバーサル形・NC加圧形・NO加圧形 | Rc1/8, 1/4 | |
AG4※-Z | 3ポート単体バルブ | ユニバーサル形・NC加圧形・NO加圧形 | Rc1/4, 3/8 | |
GAG-Z | マニホールド |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示