商品詳細
揺動・回転形シリンダ
スーパーファンロータリ
- 形番
- SFR・SFRT
小形、軽量、高トルクを実現した空気漏れが少ないベーンタイプのロータリーアクチェータです。
- 業種
【業界最少の空気漏れ】
独創的なシール構造により業界最少の空気漏れを実現。
【低速動作が可能】
独創的なシール構造により、スティックスリップがなく、滑らかな低速動作が実現。
低速度域1.5秒/90°。
【小形、軽量、高トルク】(SFR-※-90)
コンパクトボディに従来比1.5倍の高トルク。
【取付場所を選ばない多面取付タイプ】
上面、側面3面、下面の5面を取付面として利用可能。
形番 | 名称 | 実効トルク(0.5MPa時) | 揺動角度(°) | 備考 |
---|---|---|---|---|
SFR | 軸タイプ | 0.3~2.0 [N・M] | 90 | |
SFRT | テーブルタイプ | 0.3~2.0 [N・M] | 180 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示