商品詳細

揺動・回転形シリンダ

スーパーファンロータリ

形番
SFR・SFRT

小形、軽量、高トルクを実現した空気漏れが少ないベーンタイプのロータリーアクチェータです。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【業界最少の空気漏れ】
独創的なシール構造により業界最少の空気漏れを実現。

【低速動作が可能】
独創的なシール構造により、スティックスリップがなく、滑らかな低速動作が実現。
低速度域1.5秒/90°。

【小形、軽量、高トルク】(SFR-※-90)
コンパクトボディに従来比1.5倍の高トルク。

【取付場所を選ばない多面取付タイプ】
上面、側面3面、下面の5面を取付面として利用可能。

形番 名称 実効トルク(0.5MPa時)揺動角度(°) 備考
SFR軸タイプ0.3~2.0 [N・M]90
SFRTテーブルタイプ0.3~2.0 [N・M]180

商品一覧へ戻る