商品詳細
高速形シリンダ
高エネルギー吸収シリンダ
- 形番
- HCM
【新クッション機構内蔵】
新クッション機構内蔵により、ストロークエンドでの滑らかな停止を実現。
【アジャスト機構付】
広範囲の条件に対応し、簡単調整。
【衝撃吸収力が従来シリンダの5倍】
クッションパッキンにフローティング方式採用。
特に重負荷で中速領域(MAX2000mm/sec)使用に最適。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HCM | 複動基本形、スイッチ付 | Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63 | Φ20~32:200~700Φ40~63:200~1000 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- 高速形シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示