商品詳細

ピック&プレースユニット

旋回式ピックアンドプレースユニット

形番
PPIM・PPIH・PPOH・PPIX・PPOX

2022/9/30販売終了

【販売終了】

多様な搬送に対応した旋回式P&Pユニットです。
電子部品の検査、電池組立など用途に合わせ3つのシリーズから選択できます。

業種
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【高速・高精度】
旋回・上下ドライブの複合動作で高速・高精度を実現

【高剛性】
出力軸にボールスプラインを使用。
高速回転でも残留振動を抑止。

【選べる2動作】
インデックス動作・オシレート動作の2種類の動作から選択可能。

形番 名称 軸間距離(mm) 備考
PPIM小形・高速・高精度形63, 80, 1102022/9/30
販売終了
旧カタログ旧取扱説明書
PPIH高速形(インデックス)40, 50, 63, 802022/9/30
販売終了
旧カタログ旧取扱説明書
PPOH高速形(オシレート)40, 50, 63, 802022/9/30
販売終了
旧カタログ旧取扱説明書
PPIX標準形(インデックス)50, 63, 80, 110, 140, 1802022/9/30
販売終了
旧カタログ旧取扱説明書
PPOX標準形(オシレート)50, 63, 80, 110, 140, 1802022/9/30
販売終了
旧カタログ旧取扱説明書

商品一覧へ戻る