商品詳細
ロッドレス形シリンダ
マグネット式スーパーロッドレスシリンダ
- 形番
- MRL2
【潤滑機構ルブキーパを搭載】
グリースを含浸した繊維集合材(ルブキーパ)をピストンやスライダの摺動部に装着。
長期間安定した潤滑剤供給を可能にし、摩耗を防止。
寿命の大幅向上(当社比で2倍以上)と作動の安定化を実現。

【ルブキーパの特長①:潤滑補給・吸収機能】
毛細管現象効果により含浸グリースをムラなく安定的に摺動面に塗布でき、余剰分は吸収。 注)チューブ表面を直接洗浄液などで洗い流す場合は、スクレーパタイプが適しています。

【ルブキーパの特長②:ダストワイパ機能】
ダストの他、パッキン等の摩耗粉も繊維集合材内にからめ取り、摺動部の汚れを低減。(スクレープ効果の高い従来形スクレーパも用意。)

【環境性向上】
ゴムエアクッションをオプションで設定。
ストロークエンドでの衝突騒音を低減化させ、工場環境を良化。

【低スライダ設計】
スライダ高さが低い、薄形設計。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MRL2 | 基本形(ガイド併用形) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-L | 基本形(ガイド併用形)スイッチ付 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-F | 基本形(ガイド併用形)微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-G | 簡易ガイド形1ピストンタイプ | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-GL | 簡易ガイド形1ピストンタイプ スイッチ付 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-GF | 簡易ガイド形1ピストンタイプ 微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-W | 簡易ガイド形2ピストンタイプ | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-WL | 簡易ガイド形2ピストンタイプ スイッチ付 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
| MRL2-WF | 簡易ガイド形2ピストンタイプ 微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示