商品詳細
ロッドレス形シリンダ
高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダ
- 形番
- SRM3
スーパーロッドレスシリンダの内径サイズΦ25~Φ63に二軸の高精度リニアガイドを一体的に取り付けた高精度ガイド付ロッドレスシリンダです。部品などの高精度搬送に最適です。
- 業種
【曲げモーメントに優れた薄形設計】
偏平形ロッドレスシリンダにガイドを設置したため、テーブル面が低く、曲げモーメントに強い構造
【安全性】(SRM3-Qシリーズ)
ストローク任意の位置で、メカニカルロックが可能な落下防止ユニットを取り付けることができ、機械装置の安全性が向上。
【全ストローク調整ユニットを確実に固定】
全ストローク調整ショックキラー付きユニットは専用板ナットで確実に固定されており、カバーとの間のスペーサが不要で、ストローク端での位置ずれを防止。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
SRM3 | 複動形 | Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ63相当 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 | |
SRM3-Q | 複動・落下防止形 | Φ25相当, Φ32相当, Φ40相当, Φ63相当 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示