商品詳細
ロッドレス形シリンダ
高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダ
- 形番
- SRG3
スーパーロッドレスシリンダの内径サイズΦ12~Φ25に一軸の高精度リニアガイドを一体的に取り付けた高精度ガイドロッドレスシリンダです。小物部品の高精度搬送に最適です。
- 業種
【コンパクトに高精度を実現】
スーパーロッドレスシリンダSRL3シリーズの側面に、一軸の高精度ガイドを取り付け、一体化したことで、ガイド付ロッドレスシリンダとしての小形化を実現。
【薄形設計が可能】
独自の偏平ロッドレスシリンダ構造により、テーブルの位置が極めて低く、装置の薄形設計が可能。
SRL3シリーズと同様、ストロークの長さの取り合い寸法に互換性があり、設計変更も容易。
【集中ポート】
シリンダの設置場所に応じて、集中ポート(一方向配管)、標準ポート(両側配管)が自由に選択可能。
装置の小形化を実現。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
SRG3 | 複動形 | Φ12相当, Φ16相当, Φ20相当, Φ25相当 | 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示