商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCW
【3面取付】
業界初!斬新なL型テーブルを採用し、3面取付が可能。
設計の自由度が大幅に向上。

【配管、配線方向が同一面】
配線、配管もすっきり。 作業性、視認性向上。

【小形、省スペース】
LCRシリーズと比べ、幅方向27%、面積比20%削減。
ストッパ位置を見直し、小形化、省スペース化を実現。

【落下防止形をラインナップ】
業界初!ヘッド側に加え、ロッド側も落下防止に対応。
※ロッド側は受注生産品

【ストローク調整機能を標準搭載】
ストッパは、ゴムクッション形ストッパ、ゴムクッション付メタル形ストッパ、ショックキラー形ストッパの3種類から選択可能。

形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
LCW | 複動・片ロッド形 | Φ12, Φ16, Φ20 | 30, 50, 75 | |
LCW-Q | 複動・落下防止形 | Φ12, Φ16, Φ20 | 30, 50, 75 |
- 検索条件
- 形番
- LCW
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示