商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCW
お客様がよくお使いのスペックを標準装備したリニアスライドシリンダのベーシックモデルです。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 組立
【3面取付】
業界初!斬新なL型テーブルを採用し、3面取付が可能。
設計の自由度が大幅に向上。
【配管、配線方向が同一面】
配線、配管もすっきり。 作業性、視認性向上。
【小形、省スペース】
LCRシリーズと比べ、幅方向27%、面積比20%削減。
ストッパ位置を見直し、小形化、省スペース化を実現。
【落下防止形をラインナップ】
業界初!ヘッド側に加え、ロッド側も落下防止に対応。
※ロッド側は受注生産品
【ストローク調整機能を標準搭載】
ストッパは、ゴムクッション形ストッパ、ゴムクッション付メタル形ストッパ、ショックキラー形ストッパの3種類から選択可能。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
LCW | 複動・片ロッド形 | Φ12, Φ16, Φ20 | 30, 50, 75 | |
LCW-Q | 複動・落下防止形 | Φ12, Φ16, Φ20 | 30, 50, 75 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- リニアガイド付シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示