商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
 - LCR
 
【軽い】
アルミテーブルの採用により、LCGシリーズと比べて約30%軽量化。

【剛い】
リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により、LCSシリーズと比べて剛性アップを実現。

【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装着など設計の自由度がきわめて高い商品。

【オプション・バリエーションが豊富】
機種に標準形、落下防止形、クリーン仕様形を用意。オプションにはストローク調整用ストッパ、ショックキラー形ストッパ付きなど豊富な品揃え。
※クリーン仕様にショックキラー形ストッパは選択できません。

【バッファ機構付】
シリンダ前進時に駆動部とワークがぶつかっても、緩衝機構が作動し、ワークやシリンダを保護するタイプを用意。ピック&プレースなどの先端で緩衝機構が必要な場合等に有効。
さらにバッファの作動を検出するシリンダスイッチが塔載可能で(BLタイプ)ライン等の異常を検知可能。

| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| LCR | 複動・片ロッド形 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
| LCR-Q | 複動・落下防止形 | Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
| LCR-P7※ | 複動・片ロッド形クリーン仕様 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
| LCR-F | 複動・微速形 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
| LCR-F-P7※ | 複動・微速形クリーン仕様 | Φ12Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | 
- 検索条件
 - 形番
 
- 商品カテゴリ
 - すべて
 
- 新商品のみ表示
 - 販売終了商品のみ表示