商品詳細
ピック&プレースユニット
直進式ピックアンドプレースユニット
- 形番
- PPLX
多様な搬送に対応した直進式P&Pユニットです。
カム機構により高速動作と高い位置決め精度を実現します。
- 業種
- 組立
【2種類の出力軸】
出力軸タイプは、Aタイプ(アーム式)・Bタイプ(テーブル式)をご用意。
【豊富なバリエーション】
ストローク・能力に合わせてサイズ、ストロークを選択可能。
サイズ:40, 50, 63, 80
水平ストローク:80~200mm
【高速・高精度】
2組のローラーギアカム機構の合成により、高速で高精度な水平・上下ドライブを実現。
(高速搬送0.5秒/サイクル 高精度±0.02mm)
【高剛性】
出力部のスライダはリニアモーションガイドにより直線案内されており、各方向の荷重に対して高剛性を実現。
【省スペース】
薄形ハウジング採用により省スペース化を実現。
コンベアラインへの小物ワーク供給・搬送に最適。
形番 | 名称 | 水平方向ストローク(mm) | 垂直方向ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PPLX※-※-A | アーム式 | 10~200 | 5~60 | |
PPLX※-※-B | テーブル式 | 10~200 | 5~60 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- カーエレクトロニクス
- 組立
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示