商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCG
高精度・高剛性を重視した幅広ガイドを搭載。設計自由度が高い左右対称構造。オプションバリエーション豊富なリニアガイド付きシリンダです。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 組立

【ガイドボールを4列配置にしたリニアガイドを採用】(Φ12~)
ガイドボールを4列に配置し、荷重方向を選ばず安定した動作が実現。
2列配置のガイドと比較し、ガイドボールの接触幅が小さいため、回転時に発生する摩擦抵抗も少なく、滑らかな動作で且つ、精度、剛性の高い製品。

【高剛性】
スライドテーブルの材質は、ステンレス或いは鋼を採用。
幅広ガイドとの組み合わせで、より剛性が向上。

【設計の自由度が高い】
ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装備など、設計面の自由度が極めて高い商品。

【オプション・バリエーションが豊富】
機種に標準形、落下防止形、クリーン仕様形を用意。
オプションにはストローク調整用ストッパ、ショックキラー形ストッパ付きなど豊富な品揃え。
※クリーン仕様にショックキラー形ストッパは選択できません。

【バッファ機構付】
シリンダ前進時に駆動部とワークがぶつかっても、緩衝機構が作動し、ワークやシリンダを保護するタイプを用意。
ピック&プレースなどの先端で緩衝機構が必要な場合等に有効。
さらにバッファの作動を検出するシリンダスイッチが塔載可能で(BLタイプ)ライン等の異常を検知可能。

| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LCG | 複動・片ロッド形 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
| LCG-Q | 複動・落下防止形 | Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 | |
| LCG-P7※ | 複動・片ロッド形クリーン仕様 | Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- リニアガイド付シリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示