商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCX
【薄形】
徹底した薄形化により、LCGに比べ高さ寸法を60mmから34mmに半減。
省スペース用途に最適。
重ねて使用しても、68mmの薄形設計。

【軽量化】
LCGに比べ製品質量が半減。
可動部の軽量化が可能ですのでタクトアップ、省エネに貢献。

【高剛性】
セパレート方式の幅広リニアガイドを採用。
薄形・軽量ながらLCGと同等の剛性を実現。

【左右対称設計】
配管、ストッパの左右両側取付が可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LCX | 複動・片ロッド形 | Φ25, Φ32 | 10, 20, 30, 40, 50 | |
| LCX-Q | 複動・落下防止形 | Φ25, Φ32 | 10, 20, 30, 40, 50 | |
| LCX-P7※ | 複動・片ロッド形クリーン仕様 | Φ25, Φ32 | 10, 20, 30, 40, 50 | |
| LCX-※L | 複動・片ロッド形ロングストローク | Φ25, Φ32 | 75, 100, 125, 150 | |
| LCX-Q-※L | 複動・落下防止形ロングストローク | Φ25, Φ32 | 75, 100, 125, 150 | |
| LCX-※L-P7※ | 複動・片ロッド形クリーン仕様ロングストローク | Φ25, Φ32 | 75, 100, 125, 150 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示