商品詳細
リニアガイド付シリンダ
リニアスライドシリンダ
- 形番
- LCM
【高精度位置決めに最適】
走り平行度0.005mm、取付平行度0.03mmと高い精度を保有。
位置決めに最適。
注:LCM-6,8の30ストロークについては、0.006mmとなります。
【小形化の極限追求】
シリンダ本体・リニアガイド・スライドテーブルを一体化し、小形・コンパクト化の極限を追求。
狭小スペースにも取付可能なサイズのため配置の自由度アップ。

【ワーク取付は2面OK】
ワークは予め設けられた取付穴により、テーブルの上面と前面に直接取付。
シリンダ本体とスライドテーブルには耐食性のあるステンレス鋼を採用。

【荷重に強い設計】
4点で接触するリニアガイドを採用。
あらゆる方向の荷重に対応。

| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| LCM | 複動・片ロッド形 | Φ4.5, Φ6 ,Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
| LCM-P | 複動・ストローク調整形(押出し) | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
| LCM-R | 複動・ストローク調整形(押出し・引き込み) | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
| LCM-A | 複動・側面取付形 | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 | |
| LCM-P73 | 複動・片ロッド形 クリーン仕様 | Φ4.5, Φ6, Φ8 | 5, 10, 15, 20, 30 |
- 検索条件
- 形番
- L
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示