商品詳細
クランプシリンダ
ピンクランプシリンダ
- 形番
- PCC
ピン方式のクランプ機構に使用する専用シリンダ。
落下防止機構選択可能、豊富な取付形式を用意しました。
- 業種
- クランプ
- 位置決め
![](../../src/product_img/product_img_361_WtY7_large.jpg)
【レバー向は4方向選択可】
クランプレバーの向きは、配管ポートの取付面に対し、4方向から選択。
![](../../src/features_img/features_img_362_TInf_fg.jpg)
【ロケートピン形状は2種類を用意】
ロケートピン形状は、丸ピンとダイヤピンから選択可能。
![](../../src/features_img/features_img_365_F2Ob_fg.jpg)
【最大2mmワークの受面位置調整が可】
シム付選択時、片側で3枚(t1:1枚、t0.5:2枚)、両側で6枚のシムにより、0.5mm~2mmの受面位置調整が可能。
![](../../src/features_img/features_img_368_ZlXc_fg.jpg)
【落下防止機構選択可能】
ワークの厚みに関係なく、クランプ位置を保持。
非常時のワーク脱落も防止。
![](../../src/features_img/features_img_371_JCfk_fg.jpg)
【スパッタ対策選択可】
内部にスパッタカバーを取付け、クランプレバーカム溝部のスパッタ堆積対策。(SP1)
![](../../src/features_img/features_img_374_eWiU_fg.jpg)
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | ロケートピン径(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PCC | 複動・片ロッド形 | Φ50 | Φ12.5, Φ12.7, Φ14.5, Φ14.7, Φ17.5, Φ17.7, Φ19.5, Φ19.7, Φ24.5, Φ24.7 | |
PCC-Q | 複動・落下防止形 | Φ50 | Φ12.5, Φ12.7, Φ14.5, Φ14.7, Φ17.5, Φ17.7, Φ19.5, Φ19.7, Φ24.5, Φ24.7 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示