商品詳細
クランプシリンダ
クランプシリンダ
- 形番
- CAC4
クレビス取付でナックル類やクランプ金具付がオプションとして選べるクランプ専用のシリンダです。
スタッパ付着防止形(G4)、強磁界用シリンダスイッチ付のバリエーションの選択可能です。
- 業種
- クランプ

【選べるスイッチ取付方式】
タイロッド取付方式とバンド取付方式の選択可能。
【スイッチ取付位置が一目でわかる】
バンド取付方式は、スイッチレールの最高感度位置取付用マーキングがあり、ストローク端のスイッチ位置設定時間を大幅に短縮可能。(ただし、二色表示式、強磁界用を除く)

【スイッチの回転移動自在】
固定ねじを緩めるだけで、バンド固定部の位置をけることなく、スイッチレールを円周方向へ自由に回転移動させることが可能。
【固定ねじの抜け防止】
バンド内側にすべり止め用のゴムを装着。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
CAC4 | 複動・片ロッド形 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80 | 50, 75, 100, 150 | |
CAC4-G4 | 複動・スパッタ付着防止形 | Φ40, Φ50, Φ63, Φ80 | 50, 75, 100, 150 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示