商品詳細
クランプシリンダ
落下防止付クランプシリンダ
- 形番
- UCAC2
落下防止付クランプシリンダは、設備の保全性を考慮し開発された落下防止シリンダです。新斜板機構により、停電や事故などでエア供給が止まったときにロッドをロックし、負荷の自重落下を防止します。また、落下防止機構は、一方向ロックとなり、逆方向にはロッドを動かすことができるため、ワーク等の緊急取り出しが可能となります。
- 業種
- 搬送
![](../../src/product_img/product_img_378_iSE8_large.jpg)
【全ストロークで落下防止が可能】
ストローク端を含め、全ストローク間で、ピストンロッドが静止した状態での落下防止が可能。
【ロック方向2タイプ】
ロック方向は前進方向ロックと後退方向ロックタイプが選択可能。
一方向のロックで、逆方向はフリー。
ワークが挟まれてもフリー方向はロッドが動き、ワークの取り外し可能。
【信頼性のある落下防止機構】
斜板タイプの新ロック機構の搭載により、フリーポジションでの落下防止可能。
![](../../src/features_img/features_img_1360_dlEp_fg.jpg)
【選べるスイッチ取付方式】
タイロッド取付方式とバンド取付方式の選択可能。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
UCAC2 | 複動形・片ロッド形 | Φ50, Φ63 | 50, 75, 100, 150 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示