商品詳細
クランプシリンダ
軽量クランプシリンダ
- 形番
- CAC-N・UCAC-N
溶接治具等の軽量化に貢献する小形・軽量形クランプシリンダです。
CAC-Nシリーズのシリンダ本体は信頼性が高く、軽量なCMK2シリーズを採用しています。
UCAC-NシリーズはCAC-Nシリーズにフリーポジション落下防止機構を搭載しています。シリンダが静止状態であれば任意の位置でロックが可能となります。一方、ロック逆方向はフリーとなるため、ワーク等の緊急取り出しが可能となるシリンダです。
- 業種
- クランプ
- 搬送

【溶接治具等の軽量化に貢献】
シリンダ本体は信頼性が高く、軽量なCMK2シリーズを採用。

【フリーポジション落下防止機構】(UCAC-Nシリーズ)
ストローク端を含め、全ストローク間で、ピストンロッドが静止した状態での落下防止が可能。
ロック逆方向はフリーで、ワークが挟まれてもフリー方向はロッドが動き、ワークの取り外し可能。
【選べるスイッチ取付方法】
タイロッド取付方式とバンド取付方式の選択可能。

【各種スイッチ搭載】
有接点・無接点・2色表示・強磁界など各種スイッチを搭載可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CAC-N | 軽量クランプシリンダ | Φ32, Φ40 | 50, 75, 100, 125, 150 | |
| UCAC-N | 軽量落下防止付クランプシリンダ | Φ32, Φ40 | 50, 75, 100, 125, 150 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 空気圧シリンダ
- クランプシリンダ
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示