商品詳細
クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ
- 形番
- RCC2
【2本ガイド溝・ローラ付】
ガイド溝の耐摩耗性向上させるため、全口径にガイド溝を2本採用。
ガイドピンにローラを装着(Φ32〜Φ50)。
【省スペース・角形】
薄形シリンダをベースとしたコンパクト設計。
【全口径スイッチ搭載可能】
有接点・無接点・耐強磁界スイッチ等搭載可能。
| 形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| RCC2 | 複動・片ロッド形 | Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | 17.5, 27.5 | |
| RCC2-G4 | 複動スパッタ付着防止形 | Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63 | 21, 25, 31, 35, 40, 70 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示