商品詳細
クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ
- 形番
- RCS
2021/2/28販売終了
【販売終了品】
代替商品:RCS2シリーズ
全長寸法を短縮し取り付けスペースの削減が可能。通しボルトでの取り付けを可能にし、設置性を向上しました。ロッド先端2面幅と4面幅を選択可能です。
- 業種
- クランプ
【省スペース】
RCC2シリーズに比べ、全長寸法を短縮。
【ロッド先端4面幅】
ロッド先端2面幅と4面幅の選択可能。
【通しボルトでの設置】
通しボルトで上面からの取付ができ、設置性が向上。
形番 | 名称 | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
RCS | 複動・片ロッド形 | Φ16 | 17.5, 27.5 | 2021/2/28 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 車体組み立て
- クランプ
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示