HOME 商品情報 商品一覧 ウォーム減速機 商品詳細 オプション ウォーム減速機 形番 HO・CRG・TE 一部バリエーション販売終了 コンパクトで高トルクのインデックス専用のウォーム減速機です。 業種 形番生成・価格 お気に入りに追加 資料・ダウンロードカタログPDF安全上の注意2D CADCKD plus 会員限定 商品特徴 バリエーション 【理想な回転・制動を実現】インデックスマンの入力軸に直接取り付けることにより、理想的な回転と制動を実現。駆動部のコンパクト化を実現。【クラッチ・ブレーキの装備】クラッチ・ブレーキ付とクラッチ・ブレーキなしの2種類から選択可能。 形番 名称 備考 CRG小形タイプ専用HO標準タイプTE高トルクタイプ2022/9/30販売終了旧カタログ 商品一覧へ戻る 検索条件 形番 商品カテゴリ すべて 新商品のみ表示 販売終了商品のみ表示 再検索