商品詳細
オプション
ウォーム減速機
- 形番
- HO・CRG・TE
一部バリエーション販売終了
【理想な回転・制動を実現】
インデックスマンの入力軸に直接取り付けることにより、理想的な回転と制動を実現。
駆動部のコンパクト化を実現。
【クラッチ・ブレーキの装備】
クラッチ・ブレーキ付とクラッチ・ブレーキなしの2種類から選択可能。
| 形番 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| CRG | 小形タイプ専用 | |
| HO | 標準タイプ | |
| TE | 高トルクタイプ | 2022/9/30 販売終了旧カタログ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- メカインデックス
- オプション
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示