商品詳細

浮上プレート

フロートスター

形番
GFM

非接触浮上搬送を可能にする浮上プレートです。
様々な用途に合わせ、5種類のレール、パットから選択可能です。

業種

お気に入りに追加

  • 商品特徴
  • バリエーション

【非接触浮上搬送】
新素材多孔質の採用により、安定した浮上を実現。
ワークに接触することなく、スムーズに搬送可能。
ワークへの帯電も防止可能。

【視認性アップ】
ブラックボディの採用により、乱反射がなく、ワークの視認性向上。
高感度検査に最適。
浮上エアのパーティクルを抑制。

【用途に合わせ選択】
精密浮上、ラフ搬送、プロセス工程のローダーなど、用途に合せて浮上パッドとレールタイプを自由に選択可能。

形番 名称 浮上量(目安)主用途 備考
GFM-Aアライメント浮上パッド10μm以上位置決め
GFM-T高浮上レール250μm以上ラフ搬送
GFM-RF浮上レール250μm以上搬送
GFM-RS浮上レール150μm以上ローダー・アンローダー
GFM-P精密浮上ステージ30μm以上各種プロセス

商品一覧へ戻る