商品詳細
速度制御弁・絞り弁
ダイヤル付ニードルバルブ
- 形番
- DVL
リニアな流量特性を有する回転ニードル弁を採用しました。
回転数をダイヤルで数字表示し、誰でも簡単・確実にシリンダの速度制御や各種流量調整が可能です。
- 業種
- 検査
- 充填
【リニアな流量特性】
ニードル回転数に比例したリニアな流量特性。
【回転数をダイヤル表示】
ニードル回転数をダイヤルで数値表示。
ニードルの固定はスライド式ロックレバーで簡単。調整作業が容易。
【取付姿勢が自在】
取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け、設置方式が自在に選べ、取付用ブラケットも不要。
形番 | 名称 | 適用チューブ外径 | 備考 |
---|---|---|---|
DVL-S-※ | チェック弁タイプ | Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12 | |
DVL-N-※ | ニードル弁・禁油タイプ | Φ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 医薬品製造工程
- 充填
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示