商品詳細
速度制御弁・絞り弁
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付
- 形番
- SC3U
【配管方向が自在】
ユニバーサルタイプは、配管方向を360°自由に設定可能。
難燃性樹脂採用。難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用。
配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティング。
| 形番 | 名称 | 接続口径(R) | 適用チューブ外径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SC3U-M3 | スピードコントローラ ユニバーサルタイプ | M3 | Φ3.2, Φ4 | |
| SC3U-M5 | スピードコントローラ ユニバーサルタイプ | M5 | Φ3.2, Φ4, Φ6 | |
| SC3U-6 | スピードコントローラ ユニバーサルタイプ | 1/8 | Φ4, Φ6, Φ8 | |
| SC3U-8 | スピードコントローラ ユニバーサルタイプ | 1/4 | Φ6, Φ8, Φ10 | |
| SC3U-10 | スピードコントローラ ユニバーサルタイプ | 3/8 | Φ8, Φ10, Φ12 | |
| SC3U-15 | スピードコントローラ ユニバーサルタイプ | 1/2 | Φ10, Φ12 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示