商品詳細
速度制御弁・絞り弁
スピードコントローラ ラインタイプ ワンタッチ継手付
- 形番
- SCL2・SCD2
アクチュエータの遠隔・集中制御に便利なインライン形。
SCL2シリーズは、アクチュエータの遠隔、集中制御に便利なインライン形スピードコントローラです。
SCD2シリーズは、給気と排気両方向の流量制御が可能な、メータイン・メータアウト一体形のスピードコントローラです。回路状況により、アクチュエータの飛び出し防止や速度安定化、単動シリンダの往復速度制御などが可能となります。
- 業種

【取付姿勢が自在】
取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付・設置方式が自在に選択可能。
取付用ブラケットが不要。

【バリエーション豊富】
エアファイバ仕様および大口径タイプが追加され、適用チューブサイズがΦ1.8~Φ12と拡がり、一挙にバリエーション充実。
【小形ながら大流量】
小形ながら最大流量が大きく、シリンダサイズ、速度制御の選択範囲が充実。
【微速タイプ選択可能】
低・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易。
| 形番 | 名称 | 適用チューブ外径 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SCL2-04 | スピードコントローラ ラインタイプ | Φ1.8, Φ4 | |
| SCL2-06 | スピードコントローラ ラインタイプ | Φ6 | |
| SCL2-08 | スピードコントローラ ラインタイプ | Φ6, Φ8 | |
| SCL2-10 | スピードコントローラ ラインタイプ | Φ8, Φ10, Φ12 | |
| SCD2-04 | メータイン・メータアウト一体形 | Φ1.8, Φ4 | |
| SCD2-06 | メータイン・メータアウト一体形 | Φ6 | |
| SCD2-08 | メータイン・メータアウト一体形 | Φ6, Φ8 | |
| SCD2-10 | メータイン・メータアウト一体形 | Φ8, Φ10, Φ12 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示