商品詳細
速度制御弁・絞り弁
スピードコントローラステンレス耐腐蝕用タイプ
- 形番
- SC3P
腐蝕に優れたステンレスを使用したスピードコントローラです。銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適です。耐オゾン材料を標準で採用しています。
- 業種
【ステンレス材使用】
腐食に優れたステンレスを使用した速度制御弁。
SUS303相当(Cr20%,Mp2%)ステンレスを採用。
黄銅材を使用していないため、銅イオンを嫌う雰囲気での使用に最適。
【耐オゾン材料を標準採用】
チェックパッキンには劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用。
【環境対応商品】
材料から地球環境に悪影響を及ぼす物質を排除。
RoHS指令対応商品。
形番 | 名称 | 接続口径(R) | 適用チューブ外径 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SC3P-M5 | スピードコントローラステンレス耐腐蝕用タイプ | M5 | Φ4, Φ6 | |
SC3P-6 | スピードコントローラステンレス耐腐蝕用タイプ | 1/8 | Φ4, Φ6, Φ8 | |
SC3P-8 | スピードコントローラステンレス耐腐蝕用タイプ | 1/4 | Φ6, Φ8, Φ10 | |
SC3P-10 | スピードコントローラステンレス耐腐蝕用タイプ | 3/8 | Φ6, Φ8, Φ10,Φ12 | |
SC3P-15 | スピードコントローラステンレス耐腐蝕用タイプ | 1/2 | Φ8, Φ10, Φ12 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示