商品詳細
消音器
サイレンサ小口径・樹脂ボディタイプ
- 形番
- SL・SLW
【小形・樹脂ボディタイプ】
消音効果20dB以上。
コンパクトタイプ。
形番 | 名称 | 接続口径 (R) | 適用シリンダチューブ内径 | 消音効果(dB[A]) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SL-M5 | サイレンサ | M5 | Φ6~Φ15 | 20dB以上 | |
SLW | サイレンサ | 1/8, NPT1/8, G1/8, 1/4, NPT1/4, G1/4, 3/8, NPT3/8, G3/8, 1/2, NPT1/2, G1/2 | Φ20~Φ80、Φ32~Φ80、Φ50~Φ100、Φ50~Φ100 | 30dB以上 | |
SLW-※A-H | 高消音、小口径、樹脂ボディ | 1/4, 3/8, 1/2 | Φ32~Φ80 / Φ50~Φ100 / Φ50~Φ100 | 40以上 | |
SLW-※L | 大流量、小口径、樹脂ボディ | 1/4, 3/8 | Φ32~Φ80 / Φ50~Φ100 | 30以上 | |
SLW-6S, SLW-8S | 高消音 | 1/8, 1/4 | Φ20~Φ80 / Φ32~Φ80 | 25以上 | |
SLW-20S | 高消音 | 3/4 | Φ100~Φ200 | 30以上 | |
SLW-H※ | ワンタッチタイプ | Φ6, Φ8, Φ10, Φ12 | - | 20以上 |
- 検索条件
- 形番
- SLW-6S
- 商品カテゴリ
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示