商品詳細
消音器
サイレンサ 超小形タイプ
- 形番
- SLM
排出されるエアで発生する、排気騒音を減音する機器です。コンパクトタイプで消音効果は20dB〔A〕以上です。小形空気圧機器の周辺機器です。
- 業種
【超小形タイプ】
消音効果20dB[A]以上。
コンパクトタイプ。
エレメントは焼結金属を使用。
形番 | 名称 | 接続口径 | 適用シリンダ内径 | 消音効果(dB[A]) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
SLM-M3 | 超小形タイプ | M3 | Φ6以下 | 20以上 | |
SLM-M5 | 超小形タイプ | M5 | Φ6~Φ15 | 20以上 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示