商品詳細
消音器
サイレンサ
- 形番
- SL
排出されるエアーで発生する、排気騒音を減音するサイレンサの金属ボディタイプです。全シリーズ軽量・小形化で統一しました。エレメント交換が可能になり、長く使えます。
- 業種

【豊富なバリエーション】
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一。
【メンテナンス可能】
エレメント交換が可能。
【高い消音効果】
消音効果20dB[A]以上
| 形番 | 名称 | 接続口径 | 適用シリンダチューブ径 | 消音効果(dB[A]) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SL-8A | サイレンサ | R1/4 | Φ50~Φ100 | 20以上 | |
| SL-10A | サイレンサ | R3/8 | Φ63~Φ140 | 20以上 | |
| SL-15A | サイレンサ | R1/2 | Φ75~Φ180 | 20以上 | |
| SL-20A | サイレンサ | R3/4 | Φ100~Φ250 | 20以上 | |
| SL-25A | サイレンサ | R1 | Φ140~Φ250 | 20以上 | |
| SL-32A | サイレンサ | R1 1/4 | Φ140~Φ450 | 20以上 | |
| SL-40A | サイレンサ | R1 1/2 | Φ140~Φ450 | 20以上 | |
| SL-50A | サイレンサ | R2 | Φ300~Φ450 | 20以上 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示